România - Română

Philips Essential încastrat, 3D printed, 15.4 W, D400nmm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, TP(b)

TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401

Descrierea produsului

D400nmm, Policarbonat, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Sistem optic micro-hexagonal, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK04 | 0,5 J standard plus, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere monofazic, TP(b) diffuser flammability class

Cod de comandă: 912500108783
Cod de comandă complet: 872016986432000

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product