România - Română

Philips CoreLine Panel gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Descrierea produsului

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Polistiren, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Conector push-in cu 2 pini, SC | Cablu de siguranță

Cod de comandă: 911401891785
Cod de comandă complet: 872016973561399

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări