România - Română

Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

Descrierea produsului

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Polistiren, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector, SC | Cablu de siguranță

Cod de comandă: 911401800687
Cod de comandă complet: 872016974987099

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401800687 ro_RO pdf 396.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 21.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401800687_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401800687_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Fișier Revit
Revit file - 911401800687 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB