România - Română

Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4

Descrierea produsului

Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, Senzor SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK05 | 0,7 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 911401632108
Cod de comandă complet: 871951495595000

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs