Philips CoreLine Highbay Gen5
Instalează mai inteligent, finalizează rapid. Alege fiabilitate și performanță pe termen lung.
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
CoreLine Highbay Gen5 respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Un aparat de iluminat fiabil, extrem de eficient, cu o durată de viață foarte lungă, foarte economic și care necesită mai puțină întreținere. În același timp, CoreLine Highbay este foarte ușor de manevrat. Aparatul de iluminat poate fi instalat în rețeaua dumneavoastră existentă, iar conexiunea electrică este foarte simplă, fără a fi nevoie să deschideți aparatul de iluminat, datorită conectorului extern IP65. Cu două unghiuri de distribuție luminoasă: fascicul îngust și larg, puteți ajusta planul de iluminat, pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastra. Această gamă include, de asemenea, aparate de iluminat compatibile cu Interact, cu comunicații wireless integrate și senzori de mișcare și lumină de zi integrați. Prin urmare, CoreLine Highbay Gen5 este gata pentru a fi utilizat cu orice sistem de iluminat conectat la Interact.
Avantaje
Reduce costurile asociate facturilor de energie electrică și întreținerii
Instalare ușoară – cârlig de suspendare unic și conector extern, suport de montaj suplimentar, pentru mai multă flexibilitate
Caracteristici
Durată de viață îndelungată și eficiență ridicată: 50.000 ore cu flux la min. 85 %, în comparație cu nivelul inițial; până la 160 lm/W
Opțiuni pentru fascicul: fascicul luminos îngust și larg, pentru orbire redusă fără accesorii suplimentare