România - Română

Philips Maxos unify, trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20

LL552X 100S/840 UE SIA WB WH

Descrierea produsului

trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini

Cod de comandă: 910925870857
Cod de comandă complet: 872016995510300

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product