România - Română

Philips Maxos unify, trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos îngust, Texturat, Alb, IP20

LL552X 160S/840 NE SIA NB WH

Descrierea produsului

trunking light unit, 2215 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos îngust, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini

Cod de comandă: 910925870855
Cod de comandă complet: 872016995508000

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product