Philips Maxos unify, trunking light unit, 34.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20
LL552X 62S/840 NE SIA WB WH
Descrierea produsului
trunking light unit, 2215 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani