Philips Maxos unify, trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos îngust, Texturat, Alb, IP20
LL552X 160S/840 NE DIA NB WH
Descrierea produsului
trunking light unit, 2215 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos îngust, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani