România - Română

Philips LuxSpace square, recessed

LuxSpace pătrat, încastrat – eficienţă ridicată, confort vizual şi construcţie elegantă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Clienţii doresc să îşi optimizeze toate resursele, concentrându-se atât pe cheltuielile de funcţionare (energie etc.), cât şi pe resursele umane. Prin urmare, reducerea consumului de energie este o prioritate, dar nu trebuie să aibă efecte adverse asupra confortului angajaţilor, care au nevoie de un mediu plăcut pentru a fi mai productivi, sau asupra clienţilor, care doresc să se bucure de experienţa cumpărăturilor. LuxSpace oferă combinaţia perfectă de eficienţă, confort al luminii şi design, fără a compromite performanţa iluminatului (redarea şi uniformitatea culorilor). Acesta dispune de o gamă largă de opţiuni pentru crearea ambianţei dorite, indiferent de aplicaţie.

Avantaje

  • Cele mai eficiente din clasa lor

  • Oferă o lumină blândă, naturală, asigurând confortul vizual

Caracteristici

  • Patru sisteme optice: strălucire puternică, faţetat, mat şi alb

  • Culoarea ramei: metalizat foarte strălucitor, alb (RAL9010), gri, negru (RAL9004) standard (orice altă culoare RAL poate fi disponibilă la cerere)

Aplicații

  • Birouri
  • Magazine
  • Spitale
  • Hoteluri
  • Aeroporturi

Descărcări