România - Română

Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 7.9 W, 200x200 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Reflector cu luciu superior, VLC, IP20

DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH

Descrierea produsului

Downlight, 200x200 mm, Aluminiu turnat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Comunicare prin lumină vizibilă externă, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, Comunicare lumină vizibilă, 1250 lm, 7.9 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Reflector cu luciu superior, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505100946
Cod de comandă complet: 871869997075800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Montaj
Încastrat
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100946 ro_RO pdf 460.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100946_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100946_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Fișier Revit
DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100946 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT