Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 13 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20

DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH

Descrierea produsului

Downlight, 200x200 mm, Aluminiu turnat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2200 lm, 13 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Reflector cu luciu superior, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 97077200
Cod de comandă complet: 871869997077200

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Montaj
Încastrat
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100948 ro_RO pdf 344.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100948_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100948_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH IES
Fișier Revit
DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH 910505100948 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH LDT