România - Română

Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20

DN610B 20S/840UE DIA-E C WH

Descrierea produsului

Downlight, D200 mm, Plastic, Alb, Încastrat, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505104725
Cod de comandă complet: 872016983611200

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104725 ro_RO pdf 372.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104725_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505104725_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH IES
Fișier Revit
Revit file - DN610BI - 910505104725 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE DIA-E C WH LDT