Philips LuxSpace Compact, încastrat
LuxSpace Compact, încastrat: UltraEficient, elegant și proiectat pentru circularitate
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips LuxSpace este conceput pentru a oferi combinația perfectă între eficiență, confort vizual ridicat și design elegant, fără a face compromisuri în ceea ce privește performanța iluminatului. LuxSpace oferă o durată lungă de viață și o eficacitate de până la 185 lm/W, împreună cu o redare excelentă a culorilor și o distribuție a luminii care au o influență majoră asupra efectelor vizuale și non-vizuale ale luminii asupra sănătății și bunăstării umane. Familia de downlight LuxSpace oferă o gamă largă de opțiuni pentru a crea ambianța dorită și pentru a susține confortul utilizatorului, indiferent de aplicație. Pentru aplicații de birou, LuxSpace oferă aparate de iluminat dedicate, cu lumină albă reglabilă și controlere pentru iluminat pentru soluții de iluminat circadian și variante conforme spațiilor pentru birouri (UGR19).
Avantaje
Cea mai bună eficacitate din clasă, de până la 185 lm/W
Lumina blândă, naturală asigură confort vizual
Caracteristici
Tipuri Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) și Square (DN572B) pentru aplicații încastrate
Versiuni rotunde montate la suprafață (DN570C/DN571C).