România - Română

Philips CoreLine Downlight gen5

Instalează inteligent, finalizează mai rapid. Alegeți fiabilitatea și performanța de lungă durată

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips CoreLine Downlight respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat orientate în jos încastrate inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Gama CoreLine Downlight este potrivită pentru înlocuirea unu-la-unu a aparatelor de iluminat convenționale, cu un cost total de deținere atractiv, care îi ajută pe clienți să treacă la LED. Aceste aparate de iluminat de interior orientate în jos încastrate oferă o distribuție uniformă a luminii pentru utilizare în aplicații de iluminat general și de birou (UGR 19). Mai oferă, de asemenea, economii instantanee de energie și au o durată de viață mult mai lungă, creând o soluție ecologică și o valoare reală calitate-preț. Aparatele de iluminat orientate în jos încastrate CoreLine DN142B sunt ușor de instalat datorită dimensiunii standard a deschiderii și conectorilor de tip push-in. Această familie include și o opțiune compatibilă cu Interact, cu comunicații wireless integrate, care poate fi utilizată cu gateway-urile, senzorii și software-ul Interact.

Avantaje

  • Reducerea consumului de energie și durată mai lungă de viață pentru reducerea costurilor operaționale totale

  • Înlocuirea unu-la-unu facilitează trecerea la LED

Caracteristici

  • Disponibil în două dimensiuni de deschidere (150 mm și 200 mm)

  • Aparat de iluminat orientat în jos cu reflector alb UGR 25

Aplicații

  • Birouri
  • Zone generale interioare
  • Recepție și lounge
  • Săli de ședințe
  • Coridoare

Avertizare și securitate

  • Nu aplicați forță excesivă asupra cablului și a conectorului c.c., asigurați-vă că clema conectorului este blocată înainte de a porni alimentarea.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 ro_RO pdf 692.0 kB

Imagini

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Videoclip
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Videoclip
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB

Pluginuri software

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Mai multe active - Software Plugins