România - Română

Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Reflector fațetat, IP20, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19

Descrierea produsului

D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 1000 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Cod de comandă: 910505103588
Cod de comandă complet: 872016910889900

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 txt 4.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103588 ro_RO pdf 587.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103588_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505103588_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IES
Fișier Revit
Revit file - DN142BI - 910505103588 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB