Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Reflector fațetat, IP20/54, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54
Descrierea produsului
D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 1000 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Montaj Încastrat
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani