Philips Ledinaire Clear Accent

Calitate dovedită. Instalare fără efort. Alegerea dvs. fiabilă și accesibilă pentru orice proiect.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

O familie completă de spoturi LED încastrate care oferă performanțe superioare de iluminare. Alegeți cea mai potrivită soluție pentru fiecare proiect, de la capetele fixe/ajustabile cu diferite temperaturi de culoare până la versiuni complete cu 3 temperaturi de culoare corelate combinate într-un singur produs. Bucurați-vă de performanțe excelente, fiabile, fără întreținere.

Avantaje

  • Conform IC: poate fi acoperit cu material izolator.

  • Instalare ușoară: este disponibil opțional cablajul continuu (bucla de intrare/bucla de ieșire) prin cutia de conexiuni.

Caracteristici

  • 3 variante disponibile: încastrat fix RS060, încastrat reglabil RS061 și încastrat reglabil RS071B (All-in).

  • Gamă completă de produse cu RS060B/RS061B: opțiuni de 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K, disponibile în culoarea albă.

Aplicații

  • Retail
  • Birouri
  • Industria hotelieră

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent ro_RO pdf 432.5 kB

Imagini

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Pluginuri software

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Mai multe active - Software Plugins