România - Română

Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Reglarea intensității luminoase cu întrerupere de fază, Unghi de distribuție luminoasă de 60º, Negru, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK

Descrierea produsului

Adjustable, Metal-plastic, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Unghi de distribuție luminoasă de 60º, Transparent, Policarbonat, IP20/65 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 929003322802
Cod de comandă complet: 872016920888900

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Valoare
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani