Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Reglarea intensității luminoase cu întrerupere de fază, Unghi de distribuție luminoasă de 40º, Alb, IP20/65
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Descrierea produsului
Adjustable, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Unghi de distribuție luminoasă de 40º, Transparent, Policarbonat, IP20/65 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Lighting Technology LED
- Tier Valoare
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani