Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – performanţă sustenabilă

Utilizați butonul configurează acum pentru a vă personaliza corpul de iluminat sau alegeți unul dintre produsele preconfigurate de mai jos.

Produse

Produs Compară
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19
122
8.000
Alb tunabil 2700-6500
64
19

Informații despre familia de produse

Descriere

Când vine vorba de iluminarea spațiilor de birouri cu aparate de iluminat cu LED, companiile sunt dispuse să investească în durabilitate, cu condiția să obțină o amortizare a investiției lor. În același timp, sistemul trebuie să respecte normele de iluminat pentru birouri, pentru a asigura un mediu de lucru confortabil. Philips PowerBalance Gen2 este aparatul nostru de iluminat cu LED cel mai eficient din punct de vedere energetic, compatibil cu normele iluminatului birourilor. Conceput pentru circularitate și bunăstare sporită, acest aparat de iluminat pentru birou promite, de asemenea, compatibilitatea conectivității în viitor. Eficacitatea de ultimă generație (la CRI >90), caracteristicile care permit modernizarea, durata mare de viață, posibilitatea de reparabilitate și designul destinat reciclării fac din PowerBalance Gen2 o adevărată „alegere ecologică”. O opțiune care oferă, de asemenea, costuri operaționale semnificativ mai mici pentru a asigura o amortizare atractivă, care răspunde nevoilor companiilor și ale pieței de produse specializate. Arhitectura Gen2 din cea mai recentă gamă PowerBalance ne-a permis să creăm o gamă de aparate de iluminat modulare și semimodulare extrem de adaptabile. Aceste aparate de iluminat cu LED pot fi montate cu ușurință în tavane cu o bară în T expusă sau cu o bară în T ascunsă, precum și pe tavane tencuite și tavane de tip bandraster. PowerBalance este o soluție cu specificații superioare de iluminare combinate cu cea mai bună conectivitate din clasă, concepută pentru circularitate și bunăstare sporită, folosind Interact Pro, toate cu o abordare durabilă a iluminatului de înaltă performanță pentru birou.

Avantaje

  • Aparat de iluminat LED extrem de eficient cu pana la 174 lm/W

  • Respectă normele de birou

Caracteristici

  • Cea mai bună eficacitate din clasa sa, până la 174 lm/W, suportă designul clădirilor ecologice și criteriile de subvenție pentru economisirea energiei

  • 3000 K, 4000 K, opțiuni Tunable White cu CRI >90

Aplicații

  • Birouri
  • Educatie
  • Sanatate

Avertizare și securitate

  • Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării apet; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător

  • În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Descărcări