Philips TrueCircle, em superfície e suspenso, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K
SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK
Descrição do Produto
D380 mm, Alumínio, Preto, Preto segurança (RAL9004), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Feixe largo, Mate, Poliestireno, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Equipamento EB [Eletrónico]
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified