Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH
Descrição do Produto
Trunking light unit, L1517 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Pintura à pistola de camada tripla, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos, Cablagem de passagem trifásica
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Período de garantia 5 anos