Philips CoreLine Régua G3, 63 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Opalino, IP20, TW1-ready

BN126C LED80S/840 PSD L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 63 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abertura de feixe 120°, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 10067100
Código de encomenda completo: 872016910067100

Transferências