Philips GreenSpace Evo, 22.5 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, Preto

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2900 lm, 22.5 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 59087800
Código de encomenda completo: 872016959087800

Transferências