Philips GreenSpace Evo, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, Feixe largo, Branco

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 20.5 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 59085400
Código de encomenda completo: 872016959085400

Transferências