Philips GreenSpace Evo, 19.6 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Preto
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482
Descrição do Produto
Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2200 lm, 19.6 W, 118 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C