Philips GreenSpace Evo, 22 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Feixe estreito, Branco
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2100 lm, 22 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Feixe estreito, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C