Philips GreenSpace Evo, 25.5 W, 1900 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Descrição do Produto
Policarbonato, Preto, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 1900 lm, 25.5 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C