Philips Ledinaire Aplique Rectangular, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, Regulação baseada em sensor, MDU2, IP65
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH
Descrição do Produto
374x150 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz programável, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Valor
- Período de garantia 5 anos