Portugal - Português

Philips CoreLine para fixar ou suspensa

CoreLine para fixar ou suspensa

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A luminária CoreLine para fixar ou suspensa da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. A versão para fixar é útil no caso de tetos de betão ou não modulares, quando não é possível encastrar as luminárias. A versão suspensa costuma ser instalada em salas de reuniões ou como iluminação de reforço em zonas de trabalho ou receções.

Benefícios

  • Permite substituir de forma simples luminárias fluorescentes convencionais

  • básicas por luminárias LED

Características

  • Tecnologia LED integrada

  • Compartimento fino

Aplicações

  • Iluminação geral

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências