Philips CoreLine para fixar ou suspensa, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19

SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC

Descrição do Produto

1200x200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 84°, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 96400600
Código de encomenda completo: 871951496400600

Transferências