Portugal - Português

Philips Kit de iluminação de emergência

Kit de Iluminação de Emergência: Agora, qualquer luminária pode ativar funções de emergência.

Produtos

Produto Comparar
Limpar tudo

Lamentamos, mas não foi encontrado qualquer resultado para {name}

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os kits de iluminação de emergência da Philips foram concebidos para converter luminárias de iluminação geral em luminárias de emergência - de forma rápida, fácil e no local. Estão disponíveis dois kits para se adaptarem a diferentes tipos de luminária: o kit incorporado foi concebido para ser utilizado com luminárias lineares, como luminárias à prova de água e luminárias tipo régua; o kit independente é perfeito para luminárias encastradas, como painéis e downlights. Cada kit é constituído por um driver de LED de emergência e uma bateria LifePO4 (fosfato de ferro e lítio). Em caso de emergência, as luminárias mudarão para o modo de bateria para fornecer iluminação interior de emergência suficiente durante três horas. Rápido e fácil de instalar, o módulo de iluminação de emergência nos kits elimina qualquer complexidade graças a um indicador LED e a uma opção de autoteste (ELP) ou de teste manual (ELB) para estar seguro de que o modo de iluminação de emergência está a funcionar corretamente. O compartimento da bateria também é fácil de abrir para uma substituição rápida e fácil da bateria. Os kits de iluminação de emergência da Philips podem ser adquiridos como complemento de muitas das nossas luminárias, pelo que não é necessário decidir antecipadamente se necessita ou não de iluminação de emergência. A iluminação de emergência convertível é possível mesmo depois de as suas luminárias terem sido instaladas. Basta encomendar o kit correto para a sua escolha de luminárias e, quando precisar de ligar as capacidades da Iluminação de emergência, está tudo pronto.

Benefícios

  • Não é necessário decidir com antecedência: adicione o funcionamento da luminária de emergência em qualquer altura

  • Flexível e fácil de instalar

Características

  • Bateria interna LifePO4 com vida útil melhorada

  • Opção de auto-teste (ELP) ou teste manual (ELB)

Aplicações

  • Escritórios
  • Garagens
  • Escolas
  • Cuidados de saúde
  • Iluminação geral

Transferências