Portugal - Português

Philips Downlight de emergência de montagem em superfície

Downlight de iluminação de emergência de montagem em superfície compatível com 3 horas de iluminação autónoma

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A segurança é importante para os proprietários de edifícios e, portanto, ter iluminação de emergência adequada é uma grande preocupação para eles. O Downlight de emergência EM152C de montagem em superfície oferece uma solução simples para iluminação de emergência autónoma, totalmente em conformidade com os regulamentos europeus. A bateria de lítio (LiFePO4) possui muitas vantagens em relação aos produtos à base de níquel, como maior vida útil, melhor comportamento de descarga, produção mais sustentável e possibilidade de reciclagem. O produto inclui duas lentes intercambiáveis para ajustar o ângulo do feixe à aplicação.

Benefícios

  • Atende aos padrões europeus para luminárias de iluminação de emergência.

  • O tipo de bateria à base de lítio proporciona maior vida útil, baixa autodescarga e alta tolerância à temperatura.

Características

  • Duas lentes óticas intercambiáveis; corredores e áreas abertas

  • Iluminação de emergência não mantida

Aplicações

  • Saída e Emergência
  • Escritórios
  • Retail
  • Hotéis
  • Fábricas

Transferências