Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

Descrição do Produto

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 911401890785
Código de encomenda completo: 872016973514999

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto