Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 911401890585
Código de encomenda completo: 872016973512599

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC txt 4.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401890585 pt_PT pdf 394.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401890585_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401890585_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401890585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB