Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Abertura de feixe 120°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 911401801287
Código de encomenda completo: 872016974990099

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC txt 4.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401801287 pt_PT pdf 414.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401801287_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401801287_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401801287 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB