Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 4 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 911401800287
Código de encomenda completo: 872016974983299

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC txt 4.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401800287 pt_PT pdf 397.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401800287_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401800287_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401800287 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB