Signify myCreation GreenSpace Perfect Fit encastrada redonda
Substituição fácil de downlights – compatível com recortes de 150 a 280 mm
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Transforme os seus projetos de renovação com GreenSpace! Diga adeus aos anéis adaptadores dispendiosos e demorados - os nossos downlights versáteis encaixam perfeitamente em praticamente qualquer recorte. Aproveite especificações de iluminação à medida, opções de emergência e uma ampla variedade de cabos e conectores. A conetividade perfeita é proporcionada por sensores integrados para controlo da luz natural e deteção de presença. A GreenSpace garante upgrades, manutenção e reciclagem fáceis graças ao seu design circular, e utiliza 75% de materiais biocirculares na sua caixa e moldura. Inteligente, eficiente e sustentável — a solução perfeita para a sua renovação!
Benefícios
Substituição 1 a 1, fácil para qualquer abertura de 150 a 280 mm
Poupança de tempo e custos - não são necessários anéis adaptadores
Características
27 tamanhos para cobrir qualquer abertura entre 150 mm e 280 mm
Moldura extra larga – cobre 15 mm ao redor da abertura para disfarçar danos no teto