Philips LuxSpace Compact, encastrável, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, Transparente, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG

Descrição do Produto

D200 mm, Plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Refletor de alto brilho, Transparente, Vidro, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II

Código de encomenda: 910505104693
Código de encomenda completo: 872016983580100

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Especificação
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    -

Transferências