Produtos
GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20, ELP3h
GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20, ELP3h
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os clientes procuram obter o equilíbrio ideal entre o investimento inicial que efectuem e o custo da instalação durante a respectiva duração. GreenSpace apresenta-se como uma solução de iluminação descendente sustentável e económica que pode ser utilizada para substituir a iluminação descendente CFL convencional em aplicações de iluminação geral. Incluindo a mais recente tecnologia LED, que permite um consumo de energia extremamente reduzido, oferece uma emissão de luz constante, um desempenho de cor estável e uma composição de cores elevada. A duração prolongada do produto proporciona uma verdadeira solução do tipo "instalar e esquecer".
Benefícios
Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
Poupança de energia até 70%: custo total de propriedade recuperado em menos de dois anos
Características
Tecnologia LED, durável, com eficiência energética
Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)