Philips DRUM, Pendant track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, IP20
TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102
Descrição do Produto
Pendant track-mounted, D218 mm, Policarbonato, Branco, Suspensas, Calha, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Abertura de feixe 90°, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Especificação
- Classe de manutenção Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified