Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent – a melhor gama energeticamente eficiente para aplicações de revenda

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Produto Comparar
Limpar tudo

Lamentamos, mas não foi encontrado qualquer resultado para {name}

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Cada vez mais, os revendedores têm de fazer face à subida dos preços da energia. Ao mesmo tempo, têm de manter a qualidade da luz a que estão habituados, flexibilidade na integração da arquitetura e os efeitos de luz corretos de forma a atrair os clientes. Por fim, mas não menos importante, precisam de soluções preparadas para o futuro que lhes permitirão implementar conceitos diferenciadores na sua loja. Proporcionando luz de elevada qualidade, impacto no feixe e extraordinária eficiência luminosa, o LuxSpace Accent é a solução de eficiência energética ideal para as exigentes aplicações de revenda dos dias de hoje, abrangendo uma vasta gama de aplicações para iluminação, incluindo o CrispWhite para lojas de vestuário e receitas de iluminação de alimentos para supermercados.

Benefícios

  • Atraia compradores com luz de alta qualidade

  • O design da luminária integra-se de forma discreta na loja

Características

  • Eficácia até 100 lm/W, graças aos refletores muito Hi-LOR (90%)

  • Pacotes lumínicos de 1200 a 4900 lm para corresponder ao equivalente a CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite

Aplicações

  • Revenda: lojas de vestuário e alimentação

Transferências