Philips Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, CRI>80, Regulação de corte da fase, Abertura de feixe 36°, Branco, IP20
RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH
Descrição do Produto
Fixed, D68 mm, Metal-plástico, Branco, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 2700 K, (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM, CRI>80, Abertura de feixe 36°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de alimentação CA C13