Philips CoreLine tubular à prova de água G2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, IP67, IK06, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500
Novo
Descrição do Produto
L1500 mm, Plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP67 | Protegido contra penetração de pó, estanque à água, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified