Portugal - Português

Philips TownTune topo de coluna central, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 912300024155
Código de encomenda completo: 871869949024900

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED39 [LED module 3900 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product