Philips TownTune topo de coluna central DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição larga 50, Classe de segurança I, IP66, STD
BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED30 [LED module 3000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos