Portugal - Português

Philips TownTune topo de coluna central DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição larga 50, Classe de segurança II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 912300024157
Código de encomenda completo: 871869949026300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências