Portugal - Português

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição média 10, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Antracite, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos

Código de encomenda: 912300060082
Código de encomenda completo: 871951423917300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product