Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6
BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Antracite, Topo do poste para diâmetro de 76 mm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED35 [LED module 3500 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos